Publier vos produits
Kit mini-jet et plaque 9 trous (Ref: 040939L) pour piscine

Kit mini-jet et plaque 9 trous (Ref: 040939L) pour piscine

Jet de bain à remous, conçu spécifiquement pour être placé dans une zone de bancs, de chemins d’eau, etc., dans laquelle des massages localisés de grande intensité sont requis. L’accélération de l’eau grâce à l’effet venturi provoque une injection de micro-bulles d’air en combinant l’effet de massage avec l’hyper-aération de la zone traitée. Elément totalement construit en acier inoxydable AISI-316, avec tuyaux interchangeables. Accessoires complémentaires · Débit selon les tableaux ci-dessous. · Grille d’aspiration haut débit selon le nombre de tuyaux. · Conduite refoulement en PVC de PN-10 et de 63mm de diamètre. · Conduite d’aspiration en PVC de PN-10 et de 90mm de diamètre. · Bouton piézo-électrique.Jet de bain à remous, conçu spécifiquement pour être placé dans une zone de bancs, de chemins d’eau, etc., dans laquelle des massages localisés de grande intensité sont requis. L’accélération de l’eau grâce à l’effet venturi provoque une injection de micro-bulles d’air en combinant l’effet de massage avec l’hyper-aération de la zone traitée. Elément totalement construit en acier inoxydable AISI-316, avec tuyaux interchangeables.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nozzle-trim-minijet-set-pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine