Publier vos produits
Traversées de paroi pour bouche de fond oscillante pour piscine

Traversées de paroi pour bouche de fond oscillante pour piscine

Buse de refoulement pour grands débits Ø 125. Peut aussi être utilisée comme buse d’aspiration. Débit maximal de refoulement 30 m³/h pour une vitesse de flux maximale de 4 m/s. Débit maximal d’aspiration 5 m³/h pour une vitesse de flux maximale de 0,5 m/s. Corps en PVC. Connexion pour tube Ø 75 ou 90 mm. La buse peut être installée dans la traversée de paroi Code 43590. La grille peut être inclinée à 30°.
Spécifications techniques
  • Réference unique.return-inlet-nozzle-for-high-flow-rates-for-pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine