Publier vos produits
P1001WT - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Back-to-Back Slotted
Atkore

P1001WT - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Back-to-Back Slotted

Traduit par Google,
Le canal à fentes larges de calibre 12, dos à dos P1001WT (à fentes dos à dos) comporte des fentes à l'arrière pour une utilisation avec une tige filetée de 5/8" et des fixations. Les fentes plus larges sont un avantage lors de l'installation, éliminant le besoin de percer sur le terrain le canal à fentes traditionnel tout en conservant la capacité de réglage du canal à fentes traditionnel. Ce canal est couramment utilisé pour les supports de trapèze, l'ancrage au béton, les grilles de plafond, les tuyaux, les conduits, les supports de conduits et de chemins de câbles, les racks et autres structures générales. Pour des exemples d'application, reportez-vous à notre vitrine d'applications.

Téléchargez gratuitement la barre d'outils Atkore BIM pour accéder à plus de 1 000 familles sans quitter Revit depuis l'App Store d'Autodesk :
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou depuis notre site BIM :
http://atkore.com/bim
Spécification
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Spécifications techniques
  • Réference unique.US-P1001WT
  • Famille de produitsUnistrut
  • Groupe de produits1-5/8" Metal Framing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCMembre structurel
  • Code Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Description de l'Uniclass 2015Structural framing systems
  • Code CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Numéro OmniClass23-13 35 00
  • Titre OmniClassFraming Products