Publier vos produits
District heating tank FSN-F

District heating tank FSN-F

Traduit par Google,

L’unité de stockage de chauffage urbain FSN allie un confort d’utilisation maximal à des économies d’énergie maximales. L'unité, équipée d'un limiteur de température de retour et d'un sélecteur de température, est disponible en deux versions : type FSN (sans chauffage électrique) et type FSN-E (avec chauffage électrique intégré).

Spécification
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    High-performance smooth-tube heat exchanger (insensitive to limescale), operating pressure 10 bar

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Powder-coated sheet steel outer casing (white)

    Connection set included

    Design bottom part serves as visual cover for the connections

Spécifications techniques
  • Réference unique.district-heating-tank-fsn-f
  • Famille de produitsdistrict heating tanks
  • Groupe de produitsdistrict heating tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCChaudière
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters