Publier vos produits
Electric water heater KRO

Electric water heater KRO

Traduit par Google,

Les petits réservoirs de stockage sans pression sont disponibles pour une installation au-dessus et au-dessous de l'évier. Le contrôle de la température permet de sélectionner en continu la température de l'eau chaude sanitaire jusqu'à 75 °C. L'isolation en mousse rend ces unités respectueuses de l'environnement et économes en énergie.

Spécification
  • Self-resetting safety temperature limiter (on the 5 litre units)

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Pressureless polypropylene inner boiler

    White plastic housing

    Stepless temperature control up to 75°C

    Capillary tube regulator

    Operation control light

Spécifications techniques
  • Réference unique.electric-water-heater-kro
  • Famille de produitselectric water heaters
  • Groupe de produitselectric water heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCChaudière
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
  • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters