Publier vos produits
Shield M30 Barriers
Shield M30 Barriers
Shield M30 Barriers
Shield M30 Barriers
    AutoGate

    Shield M30 Barriers

    Traduit par Google,

    Conçu et utilisé à la fois pour la haute sécurité périmétrique et pour la circulation des véhicules

    contrôle. Faible maintenance éprouvée, fonctionnement à cyclique élevé/volume élevé,

    et un faible coût de possession. Immobilise les véhicules pesant jusqu'à 15 000

    lbs. roulant à 30 mph avec moins de 90 cm de pénétration. Tous les systèmes sont

    entièrement électriques (pas d'hydraulique) et sont alimentés par batterie pendant des centaines de cycles en cas de panne de courant alternatif.

    Spécification
    • AutoGate is a family owned business based in Ohio and a leader in innovative security gate solutions that include Vertical Pivot Gate systems and The Shield crash barriers engineered for hostile vehicle mitigation and anti-ram gates. The company pioneered the industry with the first UL 325 compliant operator, offering highly reliable and battery backup gates that continue to function in power outages autogate.com.

      Our flagship DoS/DoD K12 barrier systems are trusted for high-threat environments, while their custom gate fabrication adapts to a variety of site challenges—like uneven terrain or tight driveways—thanks to their site-adaptive gates and space-saving gate design autogate.com. AutoGate products are also known for being weather-resistant, requiring low-maintenance, and including essential reversing safety devices for safe operation autogate.com.

      AutoGate seamlessly integrates access control systems and supports them through a widespread dealer network across all 50 states and Canada autogate.com. As a trusted Ohio gate manufacturer, they offer unmatched technical support and more than 100 years of combined experience in designing secure entry solutions for environments like gated communities, mini storage facilities, marinas, and other high-threat installations autogate.com.

      When it comes to security gate solutions that are robust, efficient, and versatile, AutoGate provides systems that truly deliver long-term value and performance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shield-m30-barriers
    • Famille de produitsShield Crash
    • Groupe de produitsBarriers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Code ETIMEC001092
    • Nom ETIMSwing gate operator
    • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_00
    • Description de l'Uniclass 2015Articulated arm swing gate operators
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 15 17
    • Titre OmniClassSwinging Gates