Le système Elevare™ Tension High Wall System est un système de support innovant pour le verre monolithique, feuilleté ou isolant sans perçage ni découpe. Le système comprend un système de goujons en matériaux composites, une résistance mécanique maximale et une certification REI pour la résistance au feu. Permettant aux panneaux de verre d'être en contact direct avec l'utilisation de vis articulées (rotules) qui permettent une rotation axiale et axiale, les joints et les charges ne sont pas nécessaires pour l'installation. Sa conception permet le mouvement/reconfiguration/déplacement des éléments de connexion dans un système de verre monolithique, feuilleté ou isolant.
La hauteur maximale du panneau est de 30'-0". Les configurations peuvent être droites, inclinées ou courbes. Des portes LCD, pivotantes, coulissantes et battantes peuvent être installées. Les portes vitrées (simple vitrage et double vitrage) sont toutes compatibles au sein du système. Les finitions de cadre standard incluent : finition enduite de poudre de polyester (RAL), finition brossée, finition en acier inoxydable et des finitions personnalisées sont également disponibles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |