La porte pivotante en verre sans cadre est notre solution de porte en verre de luxe entièrement personnalisable et compatible avec tous les systèmes de cloisons que nous proposons ainsi qu'avec les murs traditionnels solides. L'oscillation libre et la fermeture automatique sont des options offertes avec cette solution polyvalente. Des assemblages personnalisés et des finitions personnalisées sont également offerts avec la porte pivotante en verre sans cadre. Les portes pivotantes à double sens peuvent s'adapter à presque tous les systèmes que nous proposons et sont disponibles avec de nombreuses options de poignées avec verrouillage et standard.
La porte s'adapte aux vitrages trempés, laminés, à faible teneur en fer et LCD, et peut être transparente ou à motifs ou avoir un graphique personnalisé. La porte pivotante en verre sans cadre s'intègre dans une configuration droite et la seule limite à sa hauteur est la hauteur de la cloison. Une paire de portes pivotantes est également une option pour les entrées plus larges. La porte pivotante en verre sans cadre est compatible avec tout le matériel que nous proposons ; verrouillable et non verrouillable.
La porte pivotante en verre sans cadre est entièrement compatible avec tous nos systèmes qui sont entièrement démontables et qui sont admissibles aux crédits LEED.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |