Publier vos produits
AXOR ShowerHeaven 1200 4jet w/o light
AXOR ShowerHeaven 1200 4jet w/o light
AXOR ShowerHeaven 1200 4jet w/o light
AXOR ShowerHeaven 1200 4jet w/o light
    AXOR

    AXOR ShowerHeaven 1200 4jet w/o light

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet sans éclairage
    Spécification
    • Surfaces: - 10637000 Chrome - 10637020 Polished Chrome - 10637130 Polished Bronze - 10637140 Brushed Bronze - 10637250 Brushed Gold Optic - 10637260 Brushed Chrome - 10637300 Polished Red Gold - 10637310 Brushed Red Gold - 10637330 Polished Black Chrome - 10637340 Brushed Black Chrome - 10637800 Stainless Steel Optic - 10637820 Brushed Nickel - 10637830 Polished Nickel - 10637930 Polished Brass - 10637950 Brushed Brass - 10637990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 1200 x 300 mm • spray type: PowderRain, Rain, Mono • Select button on thermostat • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 14 l/min • minimum flow pressure: 3 bar • can be activated individually or in combination • overhead shower removable for cleaning • extendable flaps can be opened manually • installation: ceiling, extendable claps can be pre-set to the user size • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters • TÜV certified • not included: basic set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.10637000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)163
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)302
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)21.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
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
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican