Publier vos produits
12427XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 3500 K
12427XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 3500 K
    AXOR

    12427XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 3500 K

    Traduit par Google,
    Douchette à main AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet avec module d'éclairage 3500 K
    Spécification
    • Surfaces:

      - 12427000 Chrome

      - 12427140 Brushed Bronze

      - 12427250 Brushed Gold Optic

      - 12427300 Polished Red Gold

      - 12427310 Brushed Red Gold

      - 12427330 Polished Black Chrome

      - 12427340 Brushed Black Chrome

      - 12427800 Stainless Steel Optic

      - 12427820 Brushed Nickel

      - 12427950 Brushed Brass

      - 12427990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 1200 x 300 mm
      • spray type: PowderRain, Rain, MonoRain
      • flow rate PowderRain spray outer at 3 bar: 12 l/min
      • flow rate PowderRain spray inner at 3 bar: 12 l/min
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 16 l/min
      • flow rate MonoRain spray at 3 bar: 15 l/min
      • function from: 35,8 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min
      • minimum flow pressure: 3 bar
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • extendable flaps can be opened manually
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 100 mm
      • spray types can be activated individually or in combination
      • installation: ceiling mounting, extendable claps can be pre-set to the user size
      • connection dimension: DN15
      • connection type: basic set
      • with integrated lighting
      • illuminant: LED
      • power supply: 24 V
      • transformer power supply, 24 V, max. 30 W
      • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • colour temperature: 3500 K
      • Light color: neutral white
      • not suitable for continuous flow water heaters
      • IP degree of protection: IPX5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.12427XXX
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsAXOR ShowerSolutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)163
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)302
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)21.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures