Publier vos produits
AXOR therm.modul Select FS 2 funct.chrome
AXOR therm.modul Select FS 2 funct.chrome
    AXOR

    AXOR therm.modul Select FS 2 funct.chrome

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Module thermostatique Select 460/90 pour montage encastré pour 2 fonctions
    Spécification
    • Surfaces:

      - 18355000 Chrome

      - 18355130 Polished Bronze

      - 18355140 Brushed Bronze

      - 18355250 Brushed Gold Optic

      - 18355300 Polished Red Gold

      - 18355310 Brushed Red Gold

      - 18355330 Polished Black Chrome

      - 18355340 Brushed Black Chrome

      - 18355800 Stainless Steel Optic

      - 18355820 Brushed Nickel

      - 18355950 Brushed Brass

      - 18355990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: Thermostatic module, shower holder

      • 2 functions

      • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function

      • Select push-button on/off control for 2 outlets

      • simultaneous use of several outlets

      • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • Thermostat is delivered with buttons Rain large and hand shower

    Spécifications techniques
    • Réference unique.18355000
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsShower thermostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)456
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie