Publier vos produits
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Portier rond
    Spécification
    • Surfaces: - 36733000 Chrome - 36733670 Matt Black - 36733340 Brushed Black Chrome - 36733140 Brushed Bronze - 36733250 Brushed Gold Optic - 36733310 Brushed Red Gold - 36733800 Stainless Steel Optic - 36733820 Brushed Nickel - 36733950 Brushed Brass - 36733990 Polished Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36733XXX
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsWall outlet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)95
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)81
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)485
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010905
    • Nom ETIMShower connecting piece
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie