Publier vos produits
48000XXX AXOR One Single lever basin mixer 70 with lever handle and pop-up waste set
48000XXX AXOR One Single lever basin mixer 70 with lever handle and pop-up waste set
    AXOR

    48000XXX AXOR One Single lever basin mixer 70 with lever handle and pop-up waste set

    Traduit par Google,
    AXOR One Mitigeur lavabo 70 avec poignée levier et garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48000700 Matt White

      - 48000000 Chrome

      - 48000670 Matt Black

      - 48000340 Brushed Black Chrome

      - 48000950 Brushed Brass

      - 48000990 Polished Gold Optic

      - 48000250 Brushed Gold Optic

      - 48000140 Brushed Bronze

      - 48000300 Polished Red Gold

      - 48000310 Brushed Red Gold

      - 48000820 Brushed Nickel

      - 48000800 Stainless Steel Optic

      - 48000330 Polished Black Chrome

      - 48000020 Polished Chrome

      - 48000260 Brushed Chrome

      - 48000830 Polished Nickel

      - 48000130 Polished Bronze

      - 48000930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 70

      • projection: 130 mm

      • spout height: 70 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • material waste set: metal

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
      Spécifications techniques
      • Réference unique.48000XXX
      • Famille de produitsAXOR One
      • Groupe de produitsBasin mixers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-09-28
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)155
      • Largeur (mm)50
      • Profondeur (mm)155
      En rapport
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)1.4
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Classification IFCSoupape
      • Code ETIMEC010862
      • Nom ETIMBath mixing tap
      • Nom UNSPSCSanitary ware
      • Code UNSPSC301815
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets
      • Code CSI UniFormat IID2010
      • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures