Publier vos produits
48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm
48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm

    Traduit par Google,
    AXOR One Tête de douche 75 1jet 1.75 GPM avec bras de douche
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48497701 Matt White

      - 48497001 Chrome

      - 48497141 Brushed Bronze

      - 48497671 Matt Black

      - 48497341 Brushed Black Chrome

      - 48497251 Brushed Gold Optic

      - 48497821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 73 mm

      • spray type: PowderRain

      • projection 116 mm

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • material spray disc: metal

      • shower arm length 85 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: wall

      • connection thread NPT ½

      • connection dimension: DN15

    Spécifications techniques
    • Réference unique.48497USA
    • Famille de produitsAXOR One
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5
    • Largeur (pouces)2.87
    • Profondeur (pouces)5.63
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord