Publier vos produits
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
    AXOR

    48655XXX AXOR One Affusion pipe set

    Traduit par Google,

    Ensemble de pipes à affusion AXOR One

    Spécification
    • Surfaces:

      - 48655000 Chrome

      - 48655140 Brushed Bronze

      - 48655250 Brushed Gold Optic

      - 48655300 Polished Red Gold

      - 48655310 Brushed Red Gold

      - 48655330 Polished Black Chrome

      - 48655340 Brushed Black Chrome

      - 48655800 Stainless Steel Optic

      - 48655820 Brushed Nickel

      - 48655950 Brushed Brass

      - 48655990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder, textile shower hose

      • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar

      • suitable for cold water connection

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

      • shower hose with cylindrical nut on both ends

        • pivot connector prevents hose from tangling

          • shower hose length: 2000 mm

          • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • integrated support function

          • wall supports of metal

          • wall mounting: screw fastening

          • rinseable filter washer

          • not intrinsically safe against backflow

        Spécifications techniques
        • Réference unique.48655XXX
        • Famille de produitsAffusion pipe
        • Groupe de produitsAXOR One
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2025-07-09
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)215.5
        • Largeur (mm)59
        • Profondeur (mm)75
        En rapport
        • Conçu enAllemagne
        • Fabriqué enAllemagne
        • Poids net (Kg)1.42
        Classification
        • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
        • Classification IFCTerminal sanitaire
        • Code ETIMEC010161
        • Nom ETIMHand shower
        • Nom UNSPSCShowers
        • Code UNSPSC30181503
        • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
        • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
        • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
        • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
        • Numéro OmniClass23-31 17 00
        • Titre OmniClassShowers
        • Code CSI UniFormat IID2010
        • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures