Publier vos produits
51306XXX AXOR Cover
51306XXX AXOR Cover
    AXOR

    51306XXX AXOR Cover

    Traduit par Google,
    Housse AXOR
    Spécification
    • Surfaces: - 51306700 Matt White - 51306000 Chrome - 51306670 Matt Black - 51306340 Brushed Black Chrome - 51306020 Polished Chrome - 51306130 Polished Bronze - 51306140 Brushed Bronze - 51306250 Brushed Gold Optic - 51306260 Brushed Chrome - 51306300 Polished Red Gold - 51306310 Brushed Red Gold - 51306330 Polished Black Chrome - 51306800 Stainless Steel Optic - 51306820 Brushed Nickel - 51306830 Polished Nickel - 51306930 Polished Brass - 51306950 Brushed Brass - 51306990 Polished Gold Optic Specification: • for angle valve • packaging unit: 1 piece
    Spécifications techniques
    • Réference unique.51306XXX
    • Famille de produitsAXOR
    • Groupe de produitsSiphons/Angle valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011344
    • Nom ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nom UNSPSCTraps and strainers
    • Code UNSPSC401425
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numéro OmniClass23-27 37 00
    • Titre OmniClassLiquid Traps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie