Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AXOR Finish set waste and overflow set 58312820

No d'article: 58312820
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR
Groupe de produits: Bath waste and overflow
Date de publication: 2019-01-01
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (9)
AXOR Finish set waste and overflow set

· consists of: turning handle, security plug
· suitable for standard and special bath tubs


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 0.16

Catégorie de BIMobject: Plumbing - Valves
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Plumbing fixtures
Code UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 la description: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 la description: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Plumbing - Valves

Nom Valeur
Integral Finish Chrome
Mount Type Basin mounted

BIMobject®