Publier vos produits
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    AXOR

    AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL

    Traduit par Google,
    Raindrain Ensemble complet d'évacuation 90 XXL
    Spécification
    • Surfaces: - 60031000 Chrome - 60031020 Polished Chrome - 60031130 Polished Bronze - 60031140 Brushed Bronze - 60031250 Brushed Gold Optic - 60031260 Brushed Chrome - 60031300 Polished Red Gold - 60031310 Brushed Red Gold - 60031330 Polished Black Chrome - 60031340 Brushed Black Chrome - 60031800 Stainless Steel Optic - 60031820 Brushed Nickel - 60031830 Polished Nickel - 60031930 Polished Brass - 60031950 Brushed Brass - 60031990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • drainage capacity 51 l/min at 15 mm water level • waste pipe Ø 50 mm • opening for cleaning • material siphon: plastic • material of drain plug: stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.60031000
    • Famille de produitsAXOR Raindrain
    • Groupe de produitsBasic set for waste systems shower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)560
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_70_55_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste water outlets and plugs
    • Code CSI MasterFormat 201433 37 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overflow Control
    • Numéro OmniClass23-31 00 00
    • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID2090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie