Publier vos produits
EAGLE WALL BK wall lamp
EAGLE WALL BK wall lamp

    EAGLE WALL BK wall lamp

    Traduit par Google,
    L'applique murale EAGLE WALL BK d'AZzardo apporte une touche de minimalisme scandinave épuré à votre intérieur. Sa finition noire lui permet de s'harmoniser facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéale pour la chambre ou le bureau, elle devient une pièce maîtresse élégante tout en conservant une ambiance légère et épurée. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire vos factures d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
    Spécification
    • Dimensions Product length [cm]: 31 Product height [cm]: 26 Product width [cm]: 5 Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Black Accent Material: Aluminum Dominant material: Felt Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Specification Number of light sources: 1 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 23° Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: No Lumens [lm]: 18 Color temperature [K]: 2985 Packaging Gross weight [kg]: 0.6 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 31.5 Box height 1 [cm]: 7.5 Box depth 1 [cm]: 30
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6575
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques