Publier vos produits
EXO 3 LINE 70 WH ceiling lamp

EXO 3 LINE 70 WH ceiling lamp

Traduit par Google,
Découvrez le plafonnier EXO 3 LINE 70 WH : un luminaire élégant conçu pour un éclairage fiable dans les petits espaces où la ligne du plafond doit être épurée. Fabriqué en aluminium avec une finition blanc mat, il arbore une silhouette minimaliste et raffinée. L’éclairage est assuré par une ampoule GU10 de 3 x 50 W (230 V). Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 3 points lumineux, dimensions approximatives : 6 cm de large x 11 cm de haut. Installez-le seul ou en groupe pour un éclairage harmonieux dans toute la pièce. Code produit : AZ6651.
Spécification
  • Dimensions Product length [cm]: 70 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 70 Materials and colors Ceiling base color: White Dominant color: White Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: White Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Maximum power: 3x 50W Light source type: GU10 Specification Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 3 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.2 Net weight [kg]: 1.1 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 12 Box width 1 [cm]: 71
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6651
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers