Publier vos produits
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp

SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp

Traduit par Google,
Découvrez la suspension SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM GO : un luminaire élégant conçu pour un éclairage fiable dans les espaces de vie ouverts. Fabriquée en aluminium avec une finition or brillant, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L’éclairage est assuré par un module LED intégré de 68 W, 4 465 lm, une température de couleur de 3 000 à 4 000 K, un IRC ≥ 80, un angle de diffusion de 76° et une alimentation de 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 2 points d’éclairage et dimensions : environ 25 cm de large × hauteur : min. 80 cm x max. 160 cm. Idéale pour les projets résidentiels et commerciaux où style et performance se conjuguent. Code produit : AZ6563.
Spécification
  • Dimensions

    Product length [cm]: 120

    Ceiling base width [cm]: 8 / 10

    Ceiling base height [cm]: 4

    Product width [cm]: 25

    Ceiling base length [cm]: 28 / 30

    Lampshade length [cm]: 2x 120

    Lampshade width [cm]: 25 / 2x 7.5

    Lampshade height [cm]: 21 / 2x 3

    Product height [cm]: min. 80 max. 160

    Materials and colors

    Accent color: Transparent

    Ceiling base color: Gold

    Dominant color: Gold

    Accent Material: Glass

    Dominant material: Aluminum

    Accent Finish: Glossy

    Leading Finish: Glossy

    Lampshade color: Transparent

    Basic information

    Type: Hanging lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 68W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Motion sensor: No

    Beam angle: 76°

    Class of resistance to shock: 2

    Number of light sources: 2

    Voltage: 230V

    Control options: Remote control

    RGB: No

    Dimming: Yes

    Remote control: Yes

    Color temperature [K]: 3000 to 4000

    Control type > For all: Remote control

    Lumens [lm]: 4465

    Adjustment: Yes

    Packaging

    Gross weight [kg]: 8.2

    Net weight [kg]: 6.6

    Box width 1 [cm]: 126

    Box height 1 [cm]: 30

    Box depth 1 [cm]: 33

Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6563
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions