Publier vos produits
PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK d'AZzardo apporte une touche de modernité et de pureté à votre intérieur. Sa finition noire s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéal pour la salle à manger ou la chambre, il devient un élément de décoration à part entière tout en préservant la légèreté et l'esthétique de la pièce. Utilisez-le avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre facture d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'ambiance souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 32W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 40 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: Yes Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch Motion Sensor BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 2630 Adjustment: No Sensor range: Distance: 2 to 8 m | Time: 15 s to 1.5 min | Twilight sensitivity Packaging Gross weight [kg]: 1.4 Net weight [kg]: 1.2 Box width 1 [cm]: 40 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 40
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6592
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers