Publier vos produits
MORTEN WALL 3000K DGR wall lamp

MORTEN WALL 3000K DGR wall lamp

Traduit par Google,
Découvrez l'applique murale MORTEN WALL 3000K DGR : une applique élégante conçue pour un éclairage fiable, idéale comme lampe de chevet. Fabriquée en aluminium avec une finition gris foncé mat, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 10 W, 3000 K et 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP54, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 13,5 cm de large × 20 cm de haut. Installez-la seule ou en groupe pour un éclairage harmonieux dans toute la pièce. Code produit : AZ6637.
Spécification
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: 7 Wall base width [cm]: 8.5 Lampshade width [cm]: 13.5 Wall base height [cm]: 9 Lampshade height [cm]: 20 Product height [cm]: 20 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 13.5 Materials and colors Wall base color: Dark gray Dominant color: Dark gray Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Dark gray Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP54 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 22.5 Box height 1 [cm]: 16 Box depth 1 [cm]: 8.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6637
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques