Publier vos produits
One Box | Stores Vénitiens Aluminium
BANDALUX

One Box | Stores Vénitiens Aluminium

Le store vénitien Omega ou Signum à lames de 15 ou 25 mm s’intègre au nouveau coffre de store occultant Bandalux One Box, grâce à l’installation facile des supports spécialement développés pour ce système.

Outre sa simplicité d’installation, One Box IV facilite l’accès au store pour les opérations de maintenance.

Le store vénitien en coffre One Box IV s’installe au plafond et intègre un profil inférieur à ailette qui apporte la stabilité nécessaire au système. L’entraînement peut être à chaîne ou motorisé.

Spécification
  • Système

    Store vénitien en aluminium Omega intégré dans un coffre encastrable ONE BOX de Bandalux pour installation postérieure rapide du store sans vis et avec une partie escamotable pour faciliter l’entretien.

    Installation en intérieur sur [plafond (coin)] [plafond (centre)]. Système avec une durabilité de classe 3 selon la norme EN13120 : 10 000 déploiements, 10 000 replis et 20 000 orientations.

    Le coffre de 100 x 107 mm est composé de profilés en aluminium extrudé, plats et ajustables avec finition [laquée Qualicoat] [anodisée Qualanod], à assembler, qui facilitent la logistique au moment de l’approvisionnement. Ils permettent de réaliser jusqu’à 5 types de configuration. Le profilé inférieur permet d’accéder au store sans avoir à le démonter, il reste fixé au coffre One-Box par un système de fixation intégré. [Option : joue latérale de fermeture en aluminium s’il y a besoin de compartimenter le coffre] [Option : plaque d’assemblage en fer pour une installation continue au sein bâtiment]. [Option : mousse isolante acoustique en mélamine légère avec cellules ouvertes, dans le cas d’une configuration du coffre compartimenté, avec certification ignifuge M1 (NF P 92 503), B1 (DIN 4102) et Pass (NFPA 701). Coefficient d’absorption sonore supérieure à 90 % en fréquence 20000Hz s/DIN 52215/DIN 52212]. Le coffre One-Box est associé à un store vénitien Omega [avec guidage par câbles en acier recouvert de PVC de ø1,5 mm ; avec fixation inférieure sur le [sol.] [mur.]. Le système de guidage est livré avec un cache de finition qui occulte le tendeur de câble lorsque le store est déplié.]

    Composants métalliques en aluminium et en acier inoxydable AlSi 316 avec traitement anticorrosion pour assurer le respect de la norme EN13120, Classe 2. Le boîtier, en aluminium avec une finition laquée Qualicoat, contient tous les mécanismes pour ouvrir, fermer et orienter les lames. Intègre une lame supérieure qui ferme le boîtier pour l’isolation acoustique et la protection des éléments internes. Le système de freinage empêche les dénivelés entre les lames. Les lames de [15 mm] [25 mm] sont en aluminium laqué d’une épaisseur de 0,21 mm. La barre de charge en aluminium laqué se compose de deux profilés extrudés qui cachent les attaches des cordons de levage et des [échelles] [échelles térylène avec système Interlacing pour assurer le bon positionnement des lames lors de leur orientation]. Boitier, chaînettes et accessoires dans une même couleur unifiée RAL [à choisir parmi la sélection]. Le coffret a une finition laquée Blanc mat RAL 9016 (30 % de brillance). 3 ans de garantie.

    Actionnement

    Système d'actionnement à commande unique [manuel avec chaînette et dispositif de sécurité pour enfants selon la norme européenne EN 13120]

    [moteur à courant continu silencieux [filaire Somfy] [radio Somfy]].

    Système

    Store vénitien en aluminium Signum intégré dans un coffre encastrable ONE BOX de Bandalux pour installation postérieure rapide du store sans vis et avec une partie escamotable pour faciliter l’entretien.

    Installation en intérieur sur [plafond (coin)] [plafond (centre)]. Système avec une durabilité de classe 3 selon la norme EN13120 : 10 000 dépliages, 10 000 repliages et 20 000 orientations.

    Le coffre de 100 x 107 mm est composé de profilés en aluminium extrudé, plats et ajustables avec finition [laquée Qualicoat] [anodisée Qualanod], à assembler, qui facilitent la logistique au moment de l’approvisionnement. Ils permettent de réaliser jusqu’à 5 types de configuration. Le profilé inférieur permet d’accéder au store sans avoir à le démonter, il reste fixé au coffre One-Box par un système de fixation intégré. [Option : joue latérale de fermeture en aluminium s’il y a besoin de compartimenter le coffre] [Option : plaque d’assemblage en fer pour une installation continue au sein bâtiment]. [Option : mousse isolante acoustique en mélamine légère avec cellules ouvertes, dans le cas d’une configuration du coffre compartimenté, avec certification ignifuge M1 (NF P 92 503), B1 (DIN 4102) et Pass (NFPA 701). Coefficient d’absorption sonore supérieure à 90 % en fréquence 20000Hz s/DIN 52215/DIN 52212]. Le coffre One-Box est associé à un store vénitien Signum [avec guidage par câbles en acier recouvert de PVC de ø1,5 mm ; avec fixation inférieure sur le [sol.] [mur.]. Le système de guidage est livré avec un cache de finition qui occulte le tendeur de câble lorsque le store est déplié.]
    Composants métalliques en aluminium et en acier inoxydable AlSi 316 avec traitement anticorrosion pour assurer le respect de la norme EN13120, Classe 2. Le boîtier, en acier laqué Qualicoat, contient tous les mécanismes pour ouvrir, fermer et orienter les lames. Le système de freinage empêche les dénivelés entre les lames. Les lames de [15 mm] [25 mm] sont en aluminium laqué d’une épaisseur de 0,21 mm. La barre de charge en acier galvanisé laqué est composée de deux profilés extrudés qui cachent les attaches des cordons de levage et des [échelles] [échelles térylène avec système Interlacing pour assurer le bon positionnement des lames lors de leur orientation]. Boitier, chaînettes et accessoires dans une même couleur unifiée RAL [à choisir parmi la sélection]. Le coffre a une finition laquée Blanc mat RAL 9016 (30 % de brillance). 3 ans de garantie.

    Actionnement

    Système d'actionnement à commande unique [manuel [avec tige et cordon] [avec chaînette et dispositif de sécurité pour enfants selon la norme européenne EN 13120]]

    [moteur à courant continu silencieux [filaire Somfy] [radio Somfy]].

Spécifications techniques
  • Réference unique.one-box-aluminium-venetian-blinds
  • Famille de produitsVenetian Blinds
  • Groupe de produitsVenetian Blinds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-12
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
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
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (58)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (6)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (37)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)