Publier vos produits
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
CS-100
    Barco

    CS-100

    Traduit par Google,
    Des réunions réussies reposent sur la confiance. Confiance dans les idées, confiance dans les présentations, mais aussi confiance dans la technologie de la salle de réunion. C'est pourquoi Barco a développé ClickShare. Avec ce système de présentation sans fil, les utilisateurs peuvent simplement partager ce qui se trouve sur leur ordinateur portable ou appareil mobile, sur l'écran de présentation. Pas de câbles, pas de configuration, pas d'attente pour participer. Le partage comme besoin de base Le CS-100 apporte l'expérience ClickShare aux petites salles de réunion et de réunion où le partage de contenu à partir d'un ordinateur portable ou d'un appareil mobile est un besoin de base. Tout le monde, y compris les invités, peut se connecter en un clic et partager immédiatement, sans avoir besoin de formation. Les utilisateurs branchent simplement un périphérique alimenté par USB - le bouton ClickShare - à leur PC ou Mac et cliquent sur le bouton pour obtenir le contenu de leur ordinateur portable sur le grand écran de la salle de réunion. Avec l'application ClickShare, les utilisateurs peuvent également partager du contenu à partir de leurs téléphones portables ou tablettes. Un modèle autonome Le CS-100 est un modèle autonome avec une sortie HDMI, qui permet jusqu'à 8 utilisateurs de se connecter et, avec un partage d'utilisateur à la fois. Le CS-100 inclut les fonctionnalités de sécurité ClickShare standard, notamment le cryptage, la gestion des connexions, https et la possibilité de masquer le SSID du réseau sans fil de l'unité de base.
    Spécification
    • Operating system: - Windows 7/8/8.1/10 - Mac OSX 10.10/10.11 - Android 4.1 and later (ClickShare app) - iOS 7.0 and later (ClickShare app) Video outputs: 1x HDMI Frame rate: Up to 30 fps Output resolution: 1920x1200 Noise Level: Fanless Number of sources simultaneous on screen: 1 Number of simultaneous connections: 8 Audio: Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm iPad, iPhone and Android compatibility: Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices ClickShare app Extended desktop: Available (depending on the driver of your graphics card) Authentication protocol: WPA2-PSK in stand alone mode Wireless transmission protocol: IEEE 802.11 a/g/n Reach: Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band: 2.4 GHZ and 5 GHz Connections: - 1x Ethernet LAN - 1x (back) + 1x (front) USB - Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm) Temperature range: - Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) - Max: 35°C (95°F) at 3000m - Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) Humidity: - Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing - Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing Anti-theft system: Kensington lock Certifications: FCC/CE Warranty: 3 years standard Power consumption: - Operation: 6W (typical) / 18W (max) - Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby) Dimensions (HxWxD): 205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1” x 4.5” x 1.8” (Min.) Weight: 600g / 1.32lbs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CS-100
    • Famille de produitsWireless collaboration technology
    • Groupe de produitsClickshare
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)205
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalAcrylate
    • Matériel secondaireAcrylate
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)600
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511