Publier vos produits
F80-4K7
F80-4K7
    Barco

    F80-4K7

    Traduit par Google,
    La qualité d'image époustouflante et la source lumineuse au phosphore laser des projecteurs F80 de Barco vous permettent d'offrir des expériences exceptionnelles tout en économisant du temps et de l'argent. Ils sont conçus pour une installation fixe dans une large gamme d'applications telles que les musées, les salles de conférence et les auditoriums. Grâce à leur capacité 3D, ils sont également parfaitement adaptés aux manèges sombres des parcs à thème et aux expériences interactives.
    Spécification
    • ISO lumens: 7,500 lm

      Center lumens: 7,000 lm

      ANSI lumens: 6,600 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: up to 3840x2400 (4K UHD) / 2716x1600 (WQXGA+ native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12V out

      Input resolutions: Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz

      Image processing: Embedded warp & blend engine

      Size (WxLxH): 480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 in 

      Weight: 25.5kg / 56.2 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.F80-4K7
    • Famille de produitsInstallation projectors
    • Groupe de produitsVenue projectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)227
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Matériel principalAcrylate
    • Matériel secondaireAcrylate
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Description de l'Uniclass 2015Projectors
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 15 19
    • Titre OmniClassVideo Projectors
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
    Produits similaires