Publier vos produits
HDX-4K20
Barco

HDX-4K20

Traduit par Google,
Le HDX-4K20 FLEX offre une résolution 4K UHD pour une superbe qualité d'image. Ce projecteur partage sa gamme d'objectifs, sa facilité d'utilisation et sa modularité avec les autres modèles HDX. Grâce à sa conception modulaire de seulement cinq blocs de construction, le HDX-4K20 FLEX est facile à entretenir. Équipé de cadres de location, le projecteur peut facilement être empilé ou fixé. Le HDX-4K20 FLEX partage sa suite d'objectifs TLD avec les autres projecteurs RLM, HDX, HDF et FLM. De plus, l'objectif TLD+ 0,8-1,16:1 offre une capacité de décalage d'objectif vertical extrême de 120 %.
Spécification
  • 19000 lumen
Spécifications techniques
  • Réference unique.HDX-4K20
  • Famille de produitsRental & Staging
  • Groupe de produitsLarge venue projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-12
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (mm)382
  • Largeur (mm)475
  • Profondeur (mm)725
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)50
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Nom UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Code UNSPSC451118
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
Produits similaires