Le luminaire direct/indirect Hush HL2 est conçu pour mettre en valeur les espaces intérieurs avec des couleurs subtiles à audacieuses, tout en atténuant les réflexions sonores. Le luminaire à ouverture large de 2 po est recouvert de panneaux acoustiques en feutre de ½ po d'épaisseur de 8 po, 12 po ou 16 po de hauteur et de vingt couleurs standard.
BAFFLES À BORDS BISEAUTÉS : Augmentent la répartition de la lumière tout en minimisant l'éblouissement et en ajoutant de la sophistication aux détails du luminaire
CAVITÉ INTÉRIEURE ACOUSTIQUE : la structure du luminaire crée un environnement de "piégeage" du son dans l'espace creux entre les déflecteurs
OPTIQUE DE PERFORMANCE : Éclairage indirect disponible avec les options d'optique lambertienne et chauve-souris
NOMBREUSES OPTIONS DE FINITION : Vingt finitions de baffles acoustiques complétées par des embouts en six couleurs de revêtement en poudre standard ou des finitions RAL coordonnées en option
BAFFLES D'ACCOMPAGNEMENT : ajoutez une absorption acoustique supplémentaire dans un espace architectural avec des baffles acoustiques non éclairés HB2 complémentaires
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |