Haute performance et construction durable : le déshumidificateur AirWerx100X est idéal pour déshumidifier toute votre maison et votre sous-sol ou un vide sanitaire scellé. Il avec 2 poignées rigides permet de le positionner facilement là où vous avez besoin d'évacuer l'humidité. Retirez 100 pintes à 80 °F, 60 % avec une efficacité énergétique de 2,7 L/kWh, et traite l'air jusqu'à 250 CFM, couvre 2 900 pieds carrés, répertorié cETL.
Conçu pour la maison moderne - Pour votre entière satisfaction, nous avons conçu ce déshumidificateur professionnel avec le consommateur moderne à l'esprit, système de contrôle à distance, solide comme le réservoir, technologie de condenseur à microcanaux, filtre Merv-1 et Merv-10, fonctionnement à basse température. , c-ETL. Toutes les caractéristiques spéciales en font le meilleur pour toute la maison et les vides sanitaires ou les sous-sols.
Ans de garantie : pour vous offrir encore plus de tranquillité d'esprit, il est couvert par une garantie de 5 ans. Dispose d'un boîtier en tôle pour protéger la partie interne de tout dommage d'impact sans bosses. un déshumidificateur de vide sanitaire avec tuyau de vidange. Le déshumidificateur est répertorié cETL.
Démarrage de la mémoire et mise en marche/arrêt automatique : ce déshumidificateur de vide sanitaire s'allume et s'éteint automatiquement en fonction des niveaux d'humidité, revient après une panne de courant, pas besoin de s'allumer manuellement. Canalisable et télécommandé, l'entrée et la sortie peuvent être canalisées.
Longue durée de vie : équipé de bobines en aluminium hydrophile pour fournir un service à long terme sans réparation ni remplacement. Placez simplement un tuyau sur un drain, nivelez-le, branchez-le, réglez l'humidité cible, et vous avez terminé. Les déshumidificateurs de sous-sol AirWerx100X sont conçus avec la fonction de surveillance à distance, ce qui fait de cet appareil un choix idéal pour les endroits où la détection et le contrôle à distance sont nécessaires. C'est également un bon choix pour l'isolation phonique et l'économie d'espace.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |