Puissant et durable : le déshumidificateur de sous-sol AirWerx140X peut extraire 140 pintes (22 gallons) d'eau par jour à 80 °F, 60 % ! Conçu pour les sous-sols et autres espaces finis, il présente une configuration verticale et une conception fluide. Il s'agit vraiment d'un extracteur d'humidité monstre, avec une efficacité énergétique de 2,75 L/Kwh, 420 CFM, une couverture de 3 800 pieds carrés, répertorié cETL.
Technologie SLGR Microchannel: Elle a amélioré les performances et l'efficacité. La technologie SLGR utilise un système spécial d'échangeur de chaleur air-air pour aider à rapprocher l'air de la température du point de rosée avant qu'il ne passe sur les serpentins d'évaporateur super-refroidis, en plus du combinaison de Microchannel Alu Condenser, maximisez la capacité et l'efficacité.
Super caractéristiques : haute performance, conçu ce déshumidificateur de sous-sol avec pompe, poignée rigide conçue pour un service robuste, avec roues universelles pour un déplacement facile. Lavable MERV-1 et MERV-10, SLGR Black Box.
Garantie 5 ans : pour vous offrir encore plus de tranquillité d'esprit, il est couvert par une garantie de 5 ans. Dispose d'un boîtier en tôle pour protéger la partie interne de tout dommage d'impact sans bosses. un déshumidificateur de vide sanitaire avec tuyau de vidange. Le déshumidificateur est répertorié cETL.
Longue durée de vie : équipé de bobines en acier inoxydable pour fournir un service à long terme sans réparation ni remplacement. Les déshumidificateurs de sous-sol AirWerx140X sont conçus avec la fonction de surveillance à distance, ce qui fait de cet appareil un choix idéal pour les endroits où la détection et le contrôle à distance sont nécessaires. C'est également un bon choix pour l'isolation phonique et l'économie d'espace.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |