Compact et pratique : ce déshumidificateur pour vide sanitaire et sous-sol de petite taille et léger pour la déshumidification des espaces restreints. Il avec 2 poignées rigides permet de le positionner facilement là où vous avez besoin d'évacuer l'humidité. Supprimez 90 pintes à 80 °F, 60 % avec une efficacité énergétique de 2,88 L/kWh, et traite l'air jusqu'à 210 CFM, couvre 2 600 pieds carrés, pompe intégrée, répertoriée cETL.
Longue durée de vie : équipé de bobines en acier inoxydable pour fournir un service à long terme sans réparation ni remplacement. Pompe intégrée, avec une distance de levage de 20', la pompe à condensat vous donne la liberté de vidanger n'importe où. Démarrage de la mémoire, allumer/éteindre automatiquement, équipé d'une option de conduit pour la mise au point.
Télécommande en option : les déshumidificateurs de sous-sol AirWerx90X sont conçus avec la fonction de surveillance à distance, cela fait de cet appareil un choix idéal pour les endroits où la détection et le contrôle à distance sont nécessaires, c'est également un bon choix pour l'isolation acoustique et l'utilisation de l'espace.
5 ans de garantie : nous offrons une garantie de 5 ans à ce déshumidificateur de vide sanitaire, dispose d'un boîtier en tôle métallique pour protéger la partie interne de tout impact sans bosses. un déshumidificateur de vide sanitaire avec tuyau de vidange. Il est répertorié cETL.
Cette unité a une large gamme d'applications, y compris les vides sanitaires, les sous-sols, les entrepôts, les bureaux, les usines, les magasins, les appartements, les zones de stockage, les restaurants, les bars et les musées.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |