Publier vos produits
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
    Archivé

    SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Spécification
    • 120 mm shaft wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 3 layers of 15.0 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on one side. Sound insulation without mineral wool Rw= 35 dB.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BM_SW75-120_EI90-35dB_metal_triple-layer-cladding-A
    • Famille de produitsWall Partition Structures
    • Groupe de produitsShaft wall, single stud, triple layer, fire resistance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201409 21 16.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Shaft Wall Assemblies
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
    • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions