Publier vos produits
Copper RJ45 Couplers
Copper RJ45 Couplers
    Belden

    Copper RJ45 Couplers

    Traduit par Google,

    Les coupleurs Belden RJ45 sont disponibles en version femelle-femelle et REVConnect noyau à noyau pour être utilisés dans diverses applications, telles que les systèmes pré-termes, les points de consolidation et les transitions de câbles OSP vers intérieur. Les coupleurs de catégorie 6A utilisent la technologie brevetée DualFlex PCB de Belden, tandis que les coupleurs REVConnect utilisent une technologie similaire adaptée à un connecteur noyau à noyau pour fournir les meilleures performances électriques contrôlées et une grande fiabilité. Les deux coupleurs garantissent la meilleure flexibilité d'infrastructure de câblage avec une garantie

    Caractéristiques et avantages

    • Performances électriques contrôlées : bénéficiez de la technologie brevetée DualFlex PCB de Belden et d'une grande fiabilité
    • Performance garantie : performances de catégorie 6A à canal court avec quatre coupleurs
    • Déploiement rapide : s'installe facilement dans les centres de données et les applications de câblage de zone
    Spécification
    • Website Part#: RVACPKUBK-S1, RVACPKUEW-S1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Copper-RJ45-Couplers
    • Famille de produitsConnectors
    • Groupe de produitsCopper RJ45 Connectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.87
    • Largeur (pouces)0.63
    • Profondeur (pouces)1.43
    En rapport
    • Matériel principal1C-Polyuréthane
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)0.36
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Code ETIMEG000058
    • Nom ETIMConnectors
    • Code CSI MasterFormat 201427 15 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
    • Numéro OmniClass23-37 25 15
    • Titre OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord