Publier vos produits
Vis à panneaux de particules EASYfast
Vis à panneaux de particules EASYfast
Vis à panneaux de particules EASYfast
    Berner

    Vis à panneaux de particules EASYfast

    Voici les options de vis EASYfast. Elles sont toutes disponibles en version pour la construction en bois, dans les variantes suivantes :

    Tête bombée galvanisée

     6 mm Ø Tête : 15 mm Entraînement : TX 30 Longueur totale : 60 mm à 240 mm
     8 mm Ø Tête : 22 mm Entraînement : TX 40 Longueur totale : 80 mm à 400 mm
     10 mm Ø Tête : 25 mm Entraînement : TX 40 Longueur totale : 120 mm à 400 mm

    Tête bombée, acier inoxydable
    Tête fraisée galvanisée de 8 mm de diamètre : 20 mm ; Entraînement : TX 40 ; Longueur totale : 60 à 200 mm Tête fraisée galvanisée de 8 mm de diamètre : 15 mm ; Entraînement : TX 40 ; Longueur totale : 80 à 440 mm Tête fraisée galvanisée de 10 mm de diamètre : 18,4 mm ; Entraînement : TX 40 ; Longueur totale : 140 à 400 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.timber-construction-screw-easyfast
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres