Publier vos produits
CLC08 - Steam - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Steam - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Steam - Commercial Low Profile 8 Air Curtain

    CLC08 - Steam - Commercial Low Profile 8 Air Curtain

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    Pour des hauteurs de montage jusqu'à 8′ (séparation environnementale) et 7′ (contrôle des insectes).

    Le rideau d'air Berner Commercial Low Profile 8 présente une conception simple avec une armoire enduite de poudre blanche ou noire. Conçu pour répondre aux besoins fonctionnels de l'application et pour s'intégrer dans l'espace.

    Recommandé par Berner pour une utilisation avec les entrées principales et les bars intérieurs/extérieurs qui ont un dégagement restreint au-dessus de l'ouverture. Ces rideaux d'air sont également efficaces par rapport aux chambres froides pour réduire les durées de fonctionnement des compresseurs et réduire les coûts énergétiques, améliorer la sécurité alimentaire et protéger contre la détérioration des aliments.

    • Utilisé aux entrées de service et principales, aux fenêtres de concession, aux fenêtres de cabine (garde, péage, parking) et aux chambres froides
    • Couleurs personnalisées ou acier inoxydable disponibles
    • Simple à installer, à utiliser et à entretenir
    • Fabriqué aux États-Unis

    Disponible en longueurs simples de 2 ½' à 10'
    Nécessite un dégagement minimum de 9,5 po au-dessus de la porte

    Spécification
    • STEAM/HOT WATER HEAT

      • 8 1/2” high x 13 1/2” deep
      • 1/5 hp two speed motor(s)
      • Factory installed fan speed/heat switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)

      Coil Features:

      • Galvanized steel casing
      • 5/8″ copper tube X .035″ wall
      • Aluminum fins
      • Leak tested at 450 PSI
    Spécifications techniques
    • Réference unique.berner-clc08-steam-air-curtain
    • Famille de produitsAir Curtains
    • Groupe de produitsCommercial Air Curtains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.5
    • Profondeur (pouces)13.5
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Code UNSPSC4010
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains