Publier vos produits
SLC07 - Ambient - Sanitation Certified Low Profile 7 Air Curtain
SLC07 - Ambient - Sanitation Certified Low Profile 7 Air Curtain
SLC07 - Ambient - Sanitation Certified Low Profile 7 Air Curtain
SLC07 - Ambient - Sanitation Certified Low Profile 7 Air Curtain

    SLC07 - Ambient - Sanitation Certified Low Profile 7 Air Curtain

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    Pour des hauteurs de montage jusqu'à 7′ (lutte contre les insectes).

    Le rideau d'air Berner Sanitation Certified Low Profile 7 est choisi par les restaurants et les cuisinistes soucieux de respecter les normes de service alimentaire, les exigences du service de santé et leurs propres critères de contrôle des insectes volants lorsque la porte est ouverte.

    Homologué EPH selon ANSI/NSF-37. Rideau d'air à profil bas avec boîtier enduit de poudre blanche ou noire.

    • Recommandé pour les entrées de service et de cuisine
    • Couleurs personnalisées ou acier inoxydable disponibles
    • Simple à installer, à utiliser et à entretenir
    • Fabriqué aux États-Unis

    Disponible en longueurs simples de 3′ à 10′
    Nécessite un dégagement minimum de 9,5″ au-dessus de la porte

    Spécification
    • AMBIENT

      • EPH Listed per NSF 37
      • 8 ½” high x 8” deep
      • ⅕ hp single-speed motor(s)
      • White or black powder-coated exterior (optional: custom color — RAL colors 1000 to 9023 only — or stainless steel)
      • Wall and top mounting
      • UL Listed for Outdoor Use
    Spécifications techniques
    • Réference unique.berner-slc07-ambient-air-curtain
    • Famille de produitsAir Curtains
    • Groupe de produitsCommercial Air Curtains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.5
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Code UNSPSC4010
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains