Publier vos produits
Hinged Floor Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-HFRT-1)
Hinged Floor Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-HFRT-1)

    Hinged Floor Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-HFRT-1)

    Traduit par Google,

    BA-HFRT-1 Porte de sol à charnières avec renfoncement de 1 po et carrelage en céramique

    Les trappes de sol prêtes à être installées avec des carreaux de céramique, telles que la porte de sol à charnière BA-HFRT-1 avec renfoncement de 1 po avec carreaux de céramique de Best Access Doors, répondent à des objectifs fonctionnels et esthétiques dans les lieux où l'esthétique et le décor sont appréciés.

    Avec une porte encastrée pratique de 1", le BA-HFRT-1 restera complètement dissimulé dans son raccord tout en acceptant facilement les carreaux de céramique pour une finition indiscernable. Le BA-HFRT-1 est doté d'une plaque en aluminium solide renforcée pour une charge utile allant jusqu'à 300 livres par pouce carré, ce qui le rend idéal pour les zones à fort trafic et les applications intérieures et extérieures.

    Ce modèle préserve et maintient l'esthétique de votre conception, offrant une solution pratique et architecturalement agréable pour une gamme d'applications !

    Apprenez à connaître BA-HFRT-1 :

    • Idéal pour les applications intérieures et extérieures : la construction en aluminium durable du BAC-HFRT-1 le rend adapté à diverses applications, y compris les installations extérieures.
    • Support de charge vive : la plaque en aluminium de ce modèle est renforcée pour supporter une charge vive allant jusqu'à 300 livres par pied carré.
    • Caractéristiques de sécurité améliorées : le cadre soudé du BAC-HFRT-1, la bride d'ancrage intégrale de 1" et les sangles d'ancrage soudées équivalent à une unité robuste, fiable et solide avec une excellente gestion de la charge.
    • Structure anticorrosion : La construction en aluminium robuste et durable du BAC-HFRT-1 est renforcée par une extrusion d'aluminium avec un système de couplage de drainage de 1-½" pour une résistance supérieure à la corrosion.
    • Dissimulation parfaite : le couvercle du BAC-HFRT-1, encastré à une profondeur de 1", accepte les carreaux de céramique, assurant une finition furtive, hautement esthétique et à peine perceptible.
    • Ouverture facile à 90 degrés : Une charnière piano continue permet une ouverture fluide et aisée à 90 degrés, avec une assistance au levage assurée par des barres de torsion pour un accès facile et une utilisation d'une seule main. Le BAC-HFRT-1 se verrouille également grâce à des bras de maintien en vinyle rouge pour une sortie facile avec des outils ou du matériel à portée de main.
    • Finition affleurante : BAC-HFRT-1 vous permet de maintenir une surface lisse et sans bavures avec une finition affleurante et une poignée extérieure amovible.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-HFRT-1 Specifications:  

      • Material: Aluminum door and frame  
      • Frame: Angle frame fabricated from aluminum extrusion with 1-½" drainage coupling
      • Hinges: Stainless steel continuous piano hinge
      • Opening: Stainless steel open compression springs for lift assistance (Note: Hold open arms with red vinyl grip included for one-handed operation)
      • Lock and Latch: Stainless steel slam lock with fixed inside handle; removable outside handle with threaded plug  
      • Finish: Mill finish with bituminous coating applied to frame exterior 
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hinged-floor-hatch-recessed-for-ceramic-tile
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsRecessed Floor Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors