Publier vos produits
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)

    Universal Access Panel (BA-UAP)

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Panneau d'accès universel BA-UAP

    Les trappes d'accès universelles, comme la trappe d'accès universelle BA-UAP, offrent une large gamme d'applications pour vos structures en maçonnerie et en plaques de plâtre non classées. Cette trappe d'accès à charnières offre une polyvalence exceptionnelle pour recouvrir un plafond ou un mur, ce qui en fait la solution idéale pour les installations techniques inesthétiques et exposées.

    Grâce à sa conception simple et conviviale, le BA-UAP offre un accès facile aux composants internes, un design moderne et élégant pour une intégration aisée à votre décor et un nombre illimité d'applications non classées. Le BAC-UAP offre un excellent rapport qualité-prix aux spécialistes CVC, aux plombiers, au personnel de maintenance et aux entrepreneurs commerciaux !

    Regardez de plus près BA-UAP !

    • Installations faciles : avec une bride exposée de 1", vous bénéficierez d'un processus d'installation simplifié et sans tracas sur la surface de votre choix.
    • Construction laminée à froid : cette porte à panneaux est composée d'acier laminé à froid pour un ajustement sans compromis et antirouille dans vos surfaces de maçonnerie et de cloisons sèches non classées.
    • Fiable et durable : le BA-UAP est fabriqué en acier durable de calibre 16, résistant à la rouille, à la corrosion et à l'humidité.
    • Montage encastré : L'installation du BA-UAP sur vos surfaces non classées permet une surface lisse et sans problème grâce à l'installation encastrée de l'unité pour une finition furtive et à peine perceptible.

    Lorsqu'un accès restreint aux composants internes est nécessaire, vous pouvez remplacer le loquet à came standard à tournevis de BA-UAP par un ;

    • Loquet à came à cylindre à clé
    • Loquet à came à poignée
    • Préparation de la mortaise pour cylindre
    • Loquet à tête hexagonale
    • Serrure à pêne dormant à mortaise

    Veuillez contacter notre équipe pour préciser votre préférence, si nécessaire.

    La construction robuste en acier laminé à froid de calibre 16 de cette porte d'accès résistera aux conditions difficiles, y compris les zones où l'humidité est un problème.

    Ce produit est livré prêt à être installé avec un apprêt en poudre blanche de haute qualité que vous pouvez facilement peindre ou texturer, s'adaptant parfaitement à son environnement.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-UAP Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel frame and door
      • Hinge: Pin hinge (Note: Models greater than 24" in height or width equipped with continuous piano hinge)
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated cam latch
      • Flange: Exposed flange
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.universal-access-panel-access-door-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)1.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors