Publier vos produits
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
    Biamp

    CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White

    Traduit par Google,

    Le CM3T est un élégant petit haut-parleur intégré de 70/100 volts. Grâce à sa taille de spot halogène, il s'intègre dans tous les styles d'intérieur. Il est idéal pour la parole et la musique d'ambiance dans les zones calmes, les toilettes et les vestiaires.

    Le haut-parleur a un cadre entièrement en métal et un double cône en papier enduit pour une distorsion la plus faible et une résistance accrue contre l'humidité.

    De plus, le CM3T est facile à installer grâce à son système de montage simple et rapide (2 pinces à ressort).

    Spécification
    • Keywords: cm3t, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, 70/100 volt, quiet area, toilet, cloakroom, background music, interior,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cm3t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
    • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers