Le Desono CM60DTD est un haut-parleur de plafond bidirectionnel de 6,5 pouces qui offre un son cristallin pour tous vos besoins de sonorisation et de musique de fond. Son woofer en papier couché de 6,5 pouces et son tweeter de 1 pouce se traduisent par un SPL élevé et une distorsion extrêmement faible, garantissant une clarté exceptionnelle sur l'ensemble du spectre de fréquences.
Le CM60DTD utilise un transformateur commutable à 5 positions allant de 3,75 W à 60 W avec une dérivation à faible impédance pour un fonctionnement à tension constante, ce qui en fait un excellent choix pour les grandes surfaces de BGM.
Conçus en pensant à l'installateur, ils peuvent être montés en aveugle sous le plafond et disposent d'une grille magnétique pour une installation et un retrait faciles sans outil qui peut également être peinte pour correspondre au décor de la pièce. De plus, l'interrupteur de prise est situé sur la face du haut-parleur, de sorte que des ajustements peuvent être effectués sans nécessiter d'accès au plafond.