Publier vos produits
CMAR8T-W 8" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/100W; 100V/20W
Biamp

CMAR8T-W 8" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/100W; 100V/20W

Traduit par Google,

Le haut-parleur marin CMAR8T apporte un son de haute qualité, même dans les endroits humides les plus difficiles.

La série CMART Marine comprend 3 modèles différents en 5" (CMAR5T-W), 6" (CMAR6T-W) et 8" (CMAR8T-W). Ces haut-parleurs sont spécialement conçus pour être installés dans des environnements humides ou chauds (jusqu'à 95 °C) comme les piscines, les yachts, les salles de bains et les saunas.

Ce haut-parleur marin étanche est déjà équipé d'un transformateur de 20 watts (T20iP) qui rend ce haut-parleur étanche adapté aux systèmes à basse impédance ainsi qu'aux systèmes 100 volts.

Spécification
  • Keywords: cmar8t-w, cmar8t, 8', 8 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65, boat, ship, 100 volt, 100v, 20w, 20 watt, 100w, 100 watt,

Spécifications techniques
  • Réference unique.cmar8t-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers