Publier vos produits
Devio® SCR-20 Conferencing Hub
Devio® SCR-20 Conferencing Hub
    Biamp

    Devio® SCR-20 Conferencing Hub

    Traduit par Google,

    Le Devio SCR-20 est un hub de conférence qui offre aux utilisateurs des expériences audiovisuelles exceptionnelles lors de l'utilisation de systèmes de conférence Web. Destiné aux salles de réunion ou aux petites salles de conférence, le SCR-20 utilise des microphones Beamtracking™ et un DSP de qualité professionnelle pour optimiser la qualité audio, permettant aux participants distants de la conférence de vivre la conversation naturellement. Le Devio SCR-20 prend en charge une variété de conceptions de salle pour les conférences informatisées, y compris une approche BYOD ou une connexion via un PC dédié dans la salle. Devio fonctionne de concert avec des PC exécutant une variété de solutions de conférence Web, notamment Microsoft Teams, Zoom, Google Meet et bien d'autres. Pour faciliter la gestion du réseau et des appareils, Devio peut être surveillé et géré à distance via SNMP ou avec le logiciel Devio System Administration Utility (SAU), et les mises à jour du micrologiciel peuvent être programmées et déployées sur plusieurs unités Devio selon les besoins.

    Spécification
      • Works in concert with PCs running web-based conferencing solutions, including Microsoft Skype for Business/Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts™/Google Meet, and many more
      • Supports both Windows and Mac PCs, and uses standard audio drivers
      • Supports driverless, pass-through HDMI connectivity to a single in-room display, or to two monitors with USB video using DisplayLink USB graphics technology (requires installation of DisplayLink driver on laptop; supports Windows 7, 8, 8.1, and 10) 
      • Auto Setup validates device connections, adjusts room levels, and sets speaker EQ to optimize audio quality
      • Can be monitored and managed remotely via SNMP or with the Devio System Administration Utility (SAU)
      • Firmware updates can be scheduled and deployed to multiple Devio units via the SAU
      • Speaker connectivity options include HDMI audio, a built-in 20W amplifier, or RCA line out
      • Includes a mounting bracket for under–the–table installation
      • Ships with one tabletop or ceiling Beamtracking microphone with 360-degree coverage
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: devio, devio scr-20, devio scr 20, devio scr20, devio scr, scr-20, scr 20, scr20, scr, beamtracking, beam tracking, conferencing, conference, conference room, huddle room, huddle

    Spécifications techniques
    • Réference unique.devio-scr-20_huddle-room-solution
    • Famille de produitsDevio
    • Groupe de produitsHuddle Room Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication