Publier vos produits
Dynasound® DS2500 Window, Door, Wall Masker for SCIF / Secure Room
Biamp

Dynasound® DS2500 Window, Door, Wall Masker for SCIF / Secure Room

Traduit par Google,

Les masquages sonores de la série DS2500 sont utilisés pour protéger les fenêtres, les murs et les portes contre les écoutes électroniques et humaines en appliquant un masquage sonore sur toute la bande passante. L'unité peut être fixée sur le côté intérieur de n'importe quelle fenêtre, porte ou, dans certains cas, sur les surfaces murales. Dans toutes les applications, l'intégrité de la surface reste intacte. La série DS2500 est essentielle à la sécurisation des fenêtres, des portes et des murs lorsque les exigences DIAM et DCID pour SCIF doivent être respectées. Il est efficace contre les techniques d'écoute au laser, ainsi que contre l'utilisation de microphones paraboliques. Lorsqu'il est contrôlé par des générateurs et des amplificateurs de sécurité Biamp, il protège également contre les techniques sophistiquées de récupération de signal conçues pour capturer les conversations enfouies dans le signal de masquage sonore.

Spécification
  • Keywords: ds2500, ds2508, dynasound, sound masker, protect, window, wall, door, human, eavesdropping, eavesdrop, security, privacy, diam, dcid, ds102, scif, signal recovery,

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds2500-series_masking-loudspeaker
  • Famille de produitsCambridge
  • Groupe de produitsMasking Loudspeakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio