Publier vos produits
E-VOL20 100 Volt, 20 Watts Volume Control, White
Biamp

E-VOL20 100 Volt, 20 Watts Volume Control, White

Traduit par Google,

Le E-VOL20 est un contrôle de volume de 100 volts. Il peut gérer jusqu'à 20 watts de puissance et est très durable grâce à l'atténuation progressive en 11 étapes + position zéro. Le E-VOL20 est conçu pour gérer les signaux prioritaires 24V. Cela signifie que vous pouvez toujours diffuser une annonce, même dans les zones où le contrôle du volume local est en position « OFF » !

Si votre amplificateur a une sortie prioritaire 24V, il enverra un signal 24V lorsque vous appuyez sur le bouton de conversation du microphone. Le signal 24V fermera un relais sur le contrôle du volume E-VOL20, et le signal passera, même lorsque le contrôle du volume est en position 'OFF'. Cela peut être très utile pour les messages d'urgence ou d'évacuation. L'E-VOL20 est construit sur un châssis universel qui peut facilement être intégré avec Gira, Jung et Euro.

Spécification
  • Keywords: e-vol20-w, e-vol20, euro volume control, euro volume, vol20, 100 volt, 20 watt, volume control, vol20 volume, gira, jung, remote, remotely, control volume, 100 volt, 24v, 24v priority signal, emergency, evacuation, messages, universal chassis, apart,

Spécifications techniques
  • Réference unique.e-vol20_commercial-audio-control-interface
  • Famille de produitsCommercial Audio
  • Groupe de produitsCommercial Audio Control Interfaces
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls