Publier vos produits
Desono™ ENT212 Two-Way, Compact Column Line Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT212 Two-Way, Compact Column Line Source Loudspeaker

Traduit par Google,

L'ENT212 est un réseau de ligne de colonne tout temps logé dans un boîtier en PVC extrudé attrayant et résistant. Deux fois plus haut que l'ENT206, l'ENT212 offre un contrôle directionnel vertical à des fréquences beaucoup plus basses que l'ENT206, plus suffisamment de puissance pour couvrir des salles de taille moyenne en tant que système principal. L'ENT212 excelle dans les environnements bruyants - les gymnases et autres sites sportifs ne sont que deux exemples parmi tant d'autres - tandis que sa réponse haute fidélité le rend adapté à des applications plus subtiles telles que les auditoriums scolaires, les lieux de culte, les clubs de jazz et de musique folklorique, les présentations audiovisuelles d'entreprise , et beaucoup plus. L'excellente directivité verticale conquiert de grands espaces réverbérants, offrant une excellente intelligibilité et musicalité. Avec l'ajout de subwoofers, un système ENT212 est capable de répondre à une vaste gamme d'exigences, du stade de football au centre des arts de la scène. L'ENT212 utilise douze haut-parleurs à cône LF haute puissance et quatre réseaux de tweeters HF Community CRE (Compact Ribbon Emulator) dans une configuration à amplificateur unique qui utilise un crossover ombragé à 4 voies.

Tous les modèles ENTASYS 200 sont disponibles dans des finitions standard noires ou blanches, comprennent un fonctionnement sélectionnable en basse impédance ou 70/100 volts, un support de montage robuste à inclinaison panoramique et un boulon à œil de sécurité monté en permanence. Les boîtiers pouvant être peints partagent une empreinte en forme de goutte de 4-5/8 pouces de large sur 7-1/2 pouces de profondeur.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: ent212, ent 212, all-weather, all weather, column, point source, line array, heavy duty, extruded, pvc, pvc enclosure, weather-resistant, weather resistant, vertical directional control, low frequency, lower frequency, medium-sized venue, medium sized venue, noisy environment, noisy area, gymnasium, athletic venue, venue, gym, soccer stadium, stadium, performing arts center, performance center, scholastic auditorium, auditorium, houses of worship, house of worship, jazz, folk music club, corporate av, presentation room, vertical directivity, reverberant, reverberant space, intelligibility, musicality,

Spécifications techniques
  • Réference unique.ent212_desono-column-point-source
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Column Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers