Publier vos produits
IV6-1122WR 12-Inch 2-Way Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

IV6-1122WR 12-Inch 2-Way Weather-Resistant Loudspeaker

Traduit par Google,

I SERIES Modular Vertical Array 600 est un système de sonorisation évolutif et adaptatif comprenant plusieurs éléments pouvant être disposés verticalement, conçus pour être utilisés en combinaison ou séparément, et avec ou sans évasement entre les enceintes, offrant une vaste gamme de configurations d'angle de couverture verticale et de distance de projection. Deux éléments de réseau soigneusement choisis, 120° x 5° et 120° x 15°, surmontent les limitations physiques et les difficultés de réglage acoustique des réseaux linéaires conventionnels et des réseaux à courbure constante (source ponctuelle) tout en conservant les meilleures qualités de chacun.

Le nouveau plug-in VenuePolar EASE® Focus de Biamp automatise la conception du système de haut-parleurs pour le Community IV6 Modular Vertical Array et est inclus dans le fichier IV6 GLL. IV6 offre deux choix d'enceintes (5° ou 15° et dispose de 55 formes de réponse différentes dans les paramètres d'optimisation acoustique passive (PAO) situés à l'arrière de l'enceinte VenuePolar aide les concepteurs de systèmes à déterminer rapidement et facilement la quantité, le modèle et l'angle de cadre recommandés. , l'angle d'étalement pour une disposition de salle ainsi que la détermination des paramètres PAO pour chaque enceinte ; réduisant ainsi d'innombrables combinaisons de paramètres possibles à une simple pression sur un bouton dans le logiciel.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-1122, iv6 1122, iv61122, iv6, 1122, iv6-1122wr, iv6 1122wr, iv61122wr, iv6, 1122wr, wr, iv6 1122 wr, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, loudspeaker, loud speaker

Spécifications techniques
  • Réference unique.iv6-1122wr_community-line-array
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Line Array
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers