Publier vos produits
MA240 240W Mixing Amplifier
MA240 240W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA240 240W Mixing Amplifier

    Traduit par Google,

    L'amplificateur mélangeur révolutionnaire MA240 de 19 pouces offre 240 watts en mode 70 ou 100 volts et est livré avec 2 entrées micro/ligne et 4 entrées ligne stéréo, mono sommées. À l'arrière, vous trouverez un système intelligent de priorité à 4 niveaux de gauche à droite pour le routage audio, une entrée d'urgence, un micro d'appel avec carillon et une sortie prioritaire 24VDC.

    Spécification
    • Keywords: ma240, amplifier, mixing amp, mix amp, mixing amplifier, mix amplifier, 1 zone, 240 watt, 70 volt, 100 volt, 1 zone, dedicated priority output, separate volume control, separate zone volume, independent source, source selection, multi-source, zone system, balanced input, preset paging, multiple priority levels, mic input, line input,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ma240_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers