Publier vos produits
Desono™ MASK4CT Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK4CT Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK4CT Two-Way 4.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Le MASK4CT a un design unique et offre un son cristallin pour toutes les applications musicales. Le MASK4CT peut être utilisé comme haut-parleur 70V/100V avec prise de puissance sur 20 - 10 - 5 - 2,5 watts en 100V ou comme haut-parleur basse impédance 16 ohms. Il en résulte un haut-parleur polyvalent qui peut être utilisé dans n'importe quel endroit et n'importe quelle application. L'armoire est fabriquée en ABS PP4 renforcé de haute qualité, avec une grille en aluminium. La conception du MASK4CT garantit des performances de haute qualité et durables en utilisation intérieure et extérieure, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Le MASK4CT est doté d'un puissant woofer à cône en papier enduit de 4,25 pouces et d'un tweeter à dôme en soie de 1 pouce, ce qui se traduit par un SPL élevé et une distorsion extrêmement faible. Cela garantit une clarté sans précédent sur l'ensemble du spectre de fréquences. La protection intégrée en 3 étapes et les composants de haute qualité font du MASK4CT un haut-parleur ultra fiable et à sécurité intégrée, même à des charges de puissance élevées. Grâce à la conception révolutionnaire du support ClickMount, le MASK4CT est rapide et facile à installer. Les clics prédéfinis sur le Clickmount garantissent un alignement parfait pour chaque haut-parleur. Avec le système discret de gestion des câbles, le niveau à bulle intégré et les connecteurs d'entrée/sortie, le câblage complet est effectué sur le support.

    Disponible en noir ou blanc.

    Spécification
    • Keywords: mask4ct, mask 4ct, audio, music, loudspeaker, loud speaker, speaker, cabinet, mount, surfacemount, surface mount, 70/100, 70 volt, 100 volt, power tapping, low impedance, 16 ohm, pp4 abs, aluminum, ultra-reliable, fail safe, retail, hospitality, clickmount, click mount,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mask4ct_desono-surface-mount
    • Famille de produitsDesono
    • Groupe de produitsDesono Surface Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers