Publier vos produits
R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker

Traduit par Google,

Le R.35-3896, logé dans le même boîtier de taille que le R.35COAX de 10 pouces, est un haut-parleur triaxial à cône annulaire en carbone de 8 pouces doté de la technologie exclusive MultiSource Waveguide ™ de Community qui intègre habilement la sortie de deux pilotes de compression médium et un pilote de compression HF de sortie de 1 pouce dans une seule source cohérente. Entièrement passif, il est exprimé pour une reproduction musicale plate sans égaliseur et offre des niveaux SPL de premier ordre pour un haut-parleur de sa taille.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: ultra-compact horn-loaded triaxial three-way, r.353896, r.35 3896, r353896, r 35 3896, r35, r.35, 3896, r-353896, r-35 3896

Spécifications techniques
  • Réference unique.r-35-3896_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers