Publier vos produits
R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker

Traduit par Google,

Les enceintes R.5-MAX offrent des performances musicales exceptionnelles. Logés dans des boîtiers de même taille que les modèles phares R.5 de Community, les deux modèles R.5-MAX sont dotés de puissants pilotes HF de sortie de 1,4 pouce et de woofers en néodyme de 600 W, offrant des modèles de couverture bien comportés, une intelligibilité exceptionnelle et une réponse en fréquence plate. Tout en offrant la plage dynamique et la projection exceptionnelles attendues de la série R, le R.5-MAX offre aux auditeurs une expérience musicale supérieure avec une sortie plus élevée que le R.5HP.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: compact full-range maxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.5max, r.5 max, r5max, r 5 max, r5, r.5, max, r-5max, r-5 max

Spécifications techniques
  • Réference unique.r-5max_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers